Calcul des longueurs de la chaîne électronique®

Comment calculer la longueur et la cambrure de la chaîne électronique® pour un mouvement linéaire?

Pour les applications non soutenues

Lk = S/2 + K

Calcul de la longueur de la chaîne

Lk = S/2 + ∆M +K

Calcul de la longueur de la chaîne
AbréviationsSignificationUnité
LKLongueur de la chaîne énergétique[mm]
S/2Demi-longueur de trajet[mm]
KComplément pour le rayon de courbure (K est tiré des tableaux de données des différentes séries)[mm]
∆MDéviation du point central[mm]
RRayon de courbure[mm]
Calcul pour les applications de vol à voile
Calcul pour les applications de vol à voile

Pour les applications de vol à voile

Lk = S/2 + K2

AbréviationsSignificationUnité
LKLongueur de la chaîne énergétique[mm]
S/2Demi-longueur de trajet[mm]
K2Complément pour le rayon de courbure en cas de réduction de la hauteur du point de montage [mm]
∆CLDécalage de l'extrémité fixe[mm]
RRayon de courbure[mm]
D2Longueur supérieure pour les longs voyages de glisse[mm]
H2Hauteur d'installation avec montage abaissé[mm]
HRiHauteur intérieure de l'auge[mm]

Cambrure

Cambrure
Principe de cambrure pour les chaînes d'énergie igus® HF = hauteur d'installation nécessaire
Cambrure
  • Longueurs non supportées plus importantes
  • Durée de vie plus longue et meilleure sécurité de fonctionnement
AbréviationsSignificationUnité
HHauteur de passage nominale[mm]
HF Hauteur libre requise[mm]

e-chain® porte-câbles outils en ligne

expert en chaîne électronique
Services d'Orange
Configurateur d'habillage robotisé
Services d'Orange

Services Orange