Change Language :
La chaîne ® électrique hybride de la série YE est le meilleur mélange de plastique léger et d’acier résistant, capable de supporter facilement des courses élevées sans support. Il a été développé pour répondre aux besoins de la machinerie de construction et de l’équipement de levage. La chaîne YE offre la longueur maximale possible non supportée avec des dimensions compactes et un poids minimal possible. Cependant, les chaînes électriques**®** en acier pur présentent les inconvénients de coûts d’assemblage élevés et de poids élevés. Le système YE combine la plus grande résistance des éléments en acier avec le faible poids et la flexibilité des composants en plastique. De plus, aucune vis, rivet ou boulon n’est utilisé, car ils peuvent se desserrer sous vibration.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.