Lumière flexible E-Spool®

e-spool flex light
e-spool flex light

Tambours de câble repensés

Pour une intégration particulièrement rentable

Tech up triangle

Tech up

Triangle de baisse des coûts

Baisse des coûts

Carré de démonstration

Preuve

Cercle de durabilité

Durabilité

Variantes E-Spool® Flex Light

Lumière flexible de la bobine électrique (mini SPFL.120)

E-Spool® Flex Light Mini SPFL.120

e-spool flex léger moyen SPFL.200

e-spool® flex léger moyen SPFL.200

E-Spool Flex Light grand SPFL450

E-Spool® Flex Light grand SPFL450

N° de pièceSPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
Diamètre du câble5-7 mm5 - 8 mm5 - 8 mm8 - 11 mm11 - 15 mm5 - 8 mm8 - 11 mm
Longueur d’extension3m7m15 m10m5m25m17m
Longueur de câble requise à l’intérieur de la chaîne1,1 m2,6 m4,5 m3,3 m2,4 m4,7 m3,5 m
Poids du système2,0 kg2,7 kg8,7 kg8,9 kg9,2 kg15,4 kg3,5 m

Matériel d’information

Documentation pour bobine de câble électrique flexible

Documentation

Instructions d’assemblage - Lumière flexible de la bobine électronique

Instructions d’assemblage pour une lampe flexible à bobine® électrique

Instructions d’assemblage e-spool flex light mini

Instructions d’assemblage pour e-spool® flex light mini

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel