Change Language :
| « Paramètres de test | Résultat |
|---|---|
| Test 1, nouveau, (après cycles de phase 0 de run-in) | 4 |
| Test 2, après 2 mois (3,2 millions de cycles) | 4 |
| Test 3, après 4 mois (5,1 millions de cycles) | 4 |
| Test 4, après 6 mois (7,5 millions de cycles) | 4 |
| Test 5, après 8 mois (10 millions de cycles) | 4 |
| Test 6, après 10 mois (15,1 millions de cycles) | 4 |
| Résultat global | Salle blanche classe 4 |
| Paramètres de test | Classe de pureté de l’air |
|---|---|
| v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,0 m/s2 | 1 |
| v2 = 1,0 m/s; a2 = 2,0 m/s2 | 1 |
| v3 = 2,0 m/s; a3 = 4,0 m/s2 | 1 |
| Résultat global | 1 |

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.