chaîne d'énergie® porte-câbles pour la gestion des câbles des robots


triflex® R

twisterchain de la génération actuelle
Génération actuelle

Mouvements sur trois axes

  • Hauteur intérieure (remplissable) : 10 à 46,8
  • Idéal pour les mouvements multi-axes exigeants
  • Haute résistance à la torsion
  • Facile à allonger et à raccourcir
  • Butée de torsion définie et rayon de courbure minimal
  • Grand nombre d'options disponibles
  • iF Conception Award 2004, 2007 & 2013

twisterchain, nouveau

twisterchain de la génération actuelle
Génération actuelle

Robuste, silencieux, pour les charges élevées, peut tourner jusqu'à 540°.

  • Hauteur intérieure : 28 à 56 mm
  • Barres transversales ouvrables le long du rayon intérieur
  • Plus solide; possibilité de poids de remplissage plus élevés
  • 25 % de poids en moins par rapport à la chaîne Twister précédente
  • Fonctionnement très dynamique et plus silencieux (avec la nouvelle auge)
  • Intérieur lisse et adapté aux câbles
  • Testé avec succès pendant plus d'un million de cycles dans le laboratoire igus®
  • Vitesses de rotation jusqu'à 1 m/s et plus, mouvements rotatifs/spiralés jusqu'à 540° (360° à partir du stock)

chaîne torsadée

modèle prédécesseur de la twisterchain, de nouvelles
Modèle précédent du twisterchain, nouveau

Mouvements circulaires et en spirale

  • Hauteur intérieure : 28 à 56 mm
  • Ouverture le long du rayon intérieur et extérieur
  • Version classique

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

David Sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

+1 800 521 2747Courriel