Change Language :

La société KAR Kunz Aviation Refueling GmbH est un fabricant de véhicules de ravitaillement en carburant pour aérodromes, avec des opérations de ravitaillement en carburant et de bouches d'incendie. Les tuyaux et les câbles des véhicules étaient auparavant utilisés sans guidage. Depuis peu, les tuyaux et les câbles sont déplacés dans des chaînes électroniques® d'igus®.
Dans l'application présentée ici, il s'agissait d'installer une grue télescopique à six niveaux sur un véhicule-citerne d'aérodrome afin de pouvoir s'approcher de l'avion à ravitailler à l'aide de la buse de remplissage. Dans ce cas, la livraison standard ne répondait pas aux exigences des ingénieurs d'études de KAR, car elle n'était disponible qu'en largeur standard pour le guidage de câbles hydrauliques lourds.
Une chaîne igus® e-chain® de la série E2/000 est maintenant utilisée dans l'application avec des câbles de commande de la série CF10 et un tuyau pneumatique.
Pour en savoir plus sur les produits appliqués, cliquez ici
D'autres applications intéressantes dans des domaines extrêmement variés peuvent être trouvées ici.