Change Language :
Accédez au site Web de l'utilisateur :
Aller aux produits appliqués ici
Dans cette application, un guidelok slimline (GLSL-F) a été installé dans un transtockeur avec une hauteur de levage de 19,7 pieds. Le transtockeur de la société IMA Klessmann GmbH en collaboration avec la société Mlog se déplace à 3 m/s² et 2,5 m² dans l'allée et à 3 m/s et 3 m² dans l'ascenseur. Ainsi, les valeurs dynamiques possibles pour le guidelok slimline F sont loin d'être épuisées, car des accélérations jusqu'à 10 m/s² et des vitesses jusqu'à 7 m/s sont possibles avec la chaîne d'énergie.
D'autres avantages pour les clients :
Montage simple et rapide
Poids léger
Réduction significative des coûts
Fiabilité fonctionnelle absolue, même en cas de vitesses et d'accélérations élevées
Pas de heurt de la chaîne énergétique : Réduction significative du bruit
L'énergie, les données et les soutiens d'un système sont acheminés de façon sécuritaire et sans interruption.
D'autres demandes émanant de différents secteurs peuvent être consultées ici :