Change Language :
Becker Elektro Stapler Service, situé à Erftstadt, a été l'un des premiers clients du nouvel e-spool®. Il utilise le système d'alimentation en énergie dans un système de collecteur de bobines télescopique. Ce système permet d'éviter les dommages causés par le gel aux boutons floraux des vergers, qui peuvent entraîner des échecs de récolte. Le système utilise une hélice spéciale pour faire circuler l'air au-dessus du bosquet, empêchant ainsi le gel de s'installer sur les arbres fruitiers. L'équipement est mobile et peut être étendu verticalement jusqu'à 10 m. Il est capable de couvrir un espace d'environ 7 hectares. L'e-spool® alimente le moteur de l'équipement en médias et en câbles d'énergie.
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!