Plastiques lourds - applications dans la fabrication de matériaux de construction

Exemples d'application dans la fabrication de matériaux de construction

Usine de tuiles

Igus Product

Temps de fonctionnement maximal des câbles malgré les conditions extrêmes dans cette usine de tuiles.

Centre d'usinage pour le travail du bois

Igus Product

Porte-câbles 5150 pré-assemblés pour centre d'usinage du bois. Ces centres d'usinage CNC sont des machines très performantes aux capacités impressionnantes et aux dimensions imposantes.

Porte-câbles pour briqueteries

Durée de vie nettement améliorée

Igus Product

Défi Dans la fabrication du béton, les pannes de machines entraînent l'arrêt de lignes de production entières. Les réparations prolongées, notamment à la suite de ruptures de câbles, risquent d'endommager les machines à cause du béton durci, ce qui nécessite un nettoyage coûteux. Les câbles utilisés précédemment avaient une durée de vie maximale d'un an, ce qui entraînait des interruptions fréquentes. Solution L'usine a adopté les câbles de commande TPE à flexion continue chainflex® (CF9 et CF10), connus pour leur durabilité et leurs performances de flexion élevées dans les environnements exigeants.

Coupe-tube à béton

Igus Product

Les roulements linéaires drylin® R ont fonctionné sans huile pendant plus de trois ans dans ce coupe-tube pour béton à usage intensif.

Porte-câbles pour la construction de routes

Igus Product

Ce véhicule pave les routes avec du béton bitumineux. Un porte-câble de la chaîne d'énergie alimente l'avant du véhicule en bitume et est donc exposé à une saleté extrême.

Effecteur robotique

Igus Product

drylin® T est utilisé pour son faible poids dans cette machine à manipuler les tuiles.