Change Language :
La production de tuiles dans cette usine doit se poursuivre indépendamment de la poussière générée. L'entreprise se procure ses machines auprès d'un seul fabricant et n'a aucune influence sur les composants utilisés. Deux robots sont utilisés pour la palettisation des tuiles. Un bras robotisé prend chaque fois les tuiles sur la bande, fait un tour de 180° et les empile par paquets de 8 ou 10. Cette opération s'effectue à une vitesse de 2 m/s sur 60 cm. L'air est chargé de poussière de carrelage. Lors de l'entretien de ses robots de palettisation, le fabricant de tuiles a décidé de remplacer les systèmes de gestion des câbles par des porte-câbles triflex® R, car les solutions d'origine ne résistaient pas aux conditions difficiles du site Web. Les pannes de machines en cette période économiquement difficile représentaient également une dépense que l'entreprise ne voulait pas avoir à assumer.
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!