bras robotiques robolink

Bras robotiques de robolink® pour l'automatisation industrielle


ReBeL® Configurateur de cobots

configurateur de bras robotique robolink

Parcourir la boutique du bras robotique

robolink® Bras robotiques

robolink
  • Charge utile -> 30N, temps de cycle > 6s, portée -> 790 mm
  • Version DPI avec système de contrôle intégré
  • Encodeurs de moteur et d'entraînement disponibles sur demande

Cobot ReBeL

Rebelle
  • Charge utile jusqu'à 2 kg, portée jusqu'à 600 mm
  • Capacités du robot de service Cobot &
  • 4 ou 6 DoF, 7ème axe RTU en option​​​​​​​

Unité de transfert du robot 7ème axe

Robot 7ème axe
  • Actionneur linéaire à fonctionnement à sec, entraîné par courroie
  • Longueurs de course jusqu'à 3 000 mm
  • Compatible avec divers fabricants

Logiciel de commande de robot igus

Logiciel de commande de robot (iRC)


Marché de la robotique à faible coût RBTX

Place de marché RBTX pour l'automatisation à faible coût


FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel