Palier en polymère dans un accoudoir central

  • 20 à 30 % de rigidité en plus par rapport à un guide télescopique avec roulements à billes
  • F max. 50 kg pour drylin® N80
  • Installation/alignement simple par rapport à la solution classique avec deux arbres ronds
  • Si nécessaire, un chien d'arrêt et un frein siliconé peuvent être intégrés
Accoudoir central

Autres domaines d'application

Technologie des roulements dans les véhicules à moteur : exemples d'application

Solutions technologiques pour les roulements dans les véhicules à moteur

iglide® palier lisse à l'avant de l'habitacle du véhicule

Contactez un expert de l'industrie automobile