Paliers lisses dans les pompes à liquide de refroidissement

  • Résistance au mélange eau-glycol
  • Fonctionnement silencieux
  • Vitesse de glissement élevée dans le fluide et donc lubrification hydrodynamique
  • Possibilité de frottement mixte au démarrage et à l'arrêt
  • Températures allant jusqu'à 130-150°C (266-302°F)
  • Vitesse élevée à court terme jusqu'à 2 m/s possible en l'absence de lubrification
  • Avantage financier par rapport aux roulements en carbone graphite
  • Surmoulage possible

Parcourir les produits concernés

Paliers lisses iglide H370

iglide® H370

  • Durée de vie extrêmement longue sous l'eau et haute résistance aux fluides
  • Résistant à l'usure - en particulier sous l'eau
  • Résistance aux températures élevées : 40°C à 200°C (104 °F à +392 °F)
  • Haute résistance aux produits chimiques
Acheter
Paliers lisses iglide H1

iglide® H1

  • Coulisseau d'endurance à haute résistance aux fluides
  • Résistance élevée à l'usure dans des conditions ambiantes extrêmes
  • Très faible coefficient de frottement
  • Haute résistance à la température et aux produits chimiques
Acheter
Paliers lisses iglide H4

iglide® H4

  • La norme automobile pour des températures allant jusqu'à +200°C (+392 °F)
  • Faibles coefficients de frottement
  • Haute résistance à l'usure
  • Résistance aux températures élevées : 40°C à +200°C (104 °F à +392 °F)
Acheter
paliers lisses iglide dans les pompes à eau de refroidissement
paliers lisses iglide dans les pompes à eau de refroidissement
Technologie des roulements dans les véhicules à moteur : exemples d'application
En savoir plus
iglide® palier lisse à l'avant de l'habitacle du véhicule
En savoir plus