Booster de frein avec paliers lisses iglide®

  • Réduction du bruit
  • Plus rentable que les paliers métalliques
  • Moins d'usure et moins de frottement que les solutions métalliques comparables
Booster de frein avec paliers lisses iglide®

iglide® H1

iglide® H1 palier lisse
  • Coulisseau d'endurance à haute résistance aux fluides
  • Résistance élevée à l'usure dans des conditions ambiantes extrêmes
  • Très faible coefficient de frottement
  • Haute résistance à la température et aux produits chimiques

iglide® H4

iglide® H4 palier lisse
  • La norme automobile pour des températures allant jusqu'à +392 °F
  • Faibles coefficients de frottement
  • Haute résistance à l'usure
  • Résistance aux températures élevées -104 °F à +392 °F

Autres domaines d'application

Technologie des roulements dans les véhicules à moteur : exemples d'application

Solutions technologiques pour les roulements dans les véhicules à moteur

iglide® palier lisse à l'avant de l'habitacle du véhicule

Contactez un expert de l'industrie automobile