igubal® roulements à billes à palier avec conception à clipser

Roulements à billes igubal CL
Tech up
  • Résistance à la traction supérieure de 30 % grâce à un logement optimisé (conception bio-mécanique)
  • Peut être combiné avec tous les matériaux de billes sphériques pour une large gamme d'exigences
  • Délais de livraison plus courts
  • Mouvement plus régulier de la bille sphérique dans le logement
Baisse des coûts
  • Le coût est inférieur d'environ 10 % à celui de la version surmoulée avec le même matériau de bille sphérique.
  • Potentiel d'économies supplémentaires avec des matériaux de billes sphériques à faible coût
  • Interchangeabilité un à un avec la version surmoulée car les dimensions sont les mêmes.
  • En fonction de l'application, le matériau de la bille sphérique alternative peut prolonger la durée de vie.
Preuve
  • Testé en laboratoire
Durabilité
  • Respectueux de l'environnement, comme [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]
  • Bon coefficient d'usure et donc longue durée de vie
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique.

Brève présentation du roulement à billes igubal KSTM-xx-CL

Conseil en matière de roulements à billes

Qu'est-ce que l'iglide?

Séminaires en ligne