igubal® WDGM-FX joint d'accouplement

igubal WDGM-FX joint d'accouplement
Tech up
  • Dureté Shore D 58 : 25% plus élastique que l'igumid G
  • 20 fois plus résistant à l'abrasion contre les clous à billes métalliques que le polyamide
  • Très facile à assembler
Baisse des coûts
  • Pas de quantité minimale de commande
  • Longueurs personnalisées
  • Les prix peuvent être calculés en ligne
Preuve
  • Testé : traction de 150N (à court terme) et 75N (à long terme)
Durabilité
  • Respectueux de l'environnement, comme [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]
  • Optimisation des besoins en matériaux

Brève présentation des joints d'accouplement WDGM-FX

Conseil en matière de joints d'accouplement

Qu'est-ce que l'iglide?

Séminaires en ligne