igubal® FC avec billes sphériques iglide® A181

igubal FC - A181
Tech up
  • Conforme aux normes FDA et EU 10/2011
  • Durée de vie plus longue
  • Résistance chimique optimisée
Baisse des coûts
  • Coûts jusqu'à 25 % inférieurs à ceux d'une bille sphérique iglidur FC180
  • Coûts nettement inférieurs à ceux de conceptions similaires en acier inoxydable
  • Pas d'entretien nécessaire
Preuve
  • Testé en laboratoire
Durabilité
  • Respectueux de l'environnement, comme [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]
  • Bon coefficient d'usure et donc longue durée de vie

Brève présentation de l'article A181

Consultation sur les matériaux des billes sphériques

Qu'est-ce que l'iglide?

Séminaires en ligne