Capuchons d'extrémité pour paliers à bride fixe avec roulements à rotule sur billes

igubal EC-208 capuchon d'extrémité
Tech up
  • Montage et démontage faciles (fixé au boîtier)
  • Pour les roulements à bride fixe à deux et quatre trous, diamètre 40
  • Pas d'endommagement grâce au matériau flexible
Baisse des coûts
  • L'absence d'accès au point d'appui évite les blessures
  • Réutilisable grâce à un mécanisme de montage facile
Preuve
  • Dureté Shore D = 58
Durabilité
  • Respectueux de l'environnement, comme [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]
  • Bon coefficient d'usure et donc longue durée de vie
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique.

Parcourir la boutique

Brève présentation de l'embout igubal EC-208

Conseil en matière d'embouts

Qu'est-ce que l'iglide?

Séminaires en ligne