Change Language :

Réduisez les temps d'arrêt de la ligne de convoyage et éliminez l'entretien lié à la lubrification grâce aux paliers inserts en plastique JEM fonctionnant à sec
Remplacez directement vos roulements métalliques existants par des roulements igubal® JEM - aucune modification n'est nécessaire. Ces roulements sphériques en plastique, conçus avec des polymères de haute performance enrobés de lubrifiants solides, durent 8 fois plus longtemps que leurs homologues en métal. Une durée de vie plus longue signifie moins de remplacements et des coûts d'exploitation réduits. igubal® JEM ne contient pas de graisse, fonctionne à sec et ne nécessite pas d'entretien, ce qui vous permet d'éviter les temps d'arrêt imprévus et d'augmenter votre production, en particulier dans les environnements sales. Référence de la fiche technique.
Une brasserie opérant à l'échelle mondiale a utilisé des roulements à rotule igubal sur ses bandes transporteuses. L'installation d'un total de plus de 400 roulements inserts sphériques dans la bande transporteuse a permis au client d'économiser plus de 60 % des coûts.


Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.