Change Language :

Réalisation de l'expérience sur le banc d'essai universel
Essai du client sur des arbres en acier galvanisé et en acier inoxydable
Un client construit un système d'énergie solaire dont les panneaux solaires mobiles suivent le soleil. Afin d'identifier un palier à semelle approprié pour le mouvement de pivotement des points d'appui, l'application a été reproduite sur le banc d'essai universel du laboratoire d'essai igus®.
L'objectif de cette série d'essais était de déterminer pour le client la combinaison la plus résistante à l'usure entre l'arbre et le matériau iglide®.
L'essai a été réalisé selon les paramètres suivants :
Matériau de l'arbre : Acier V2A et acier galvanisé
Palier : roulement à palier igubal® avec billes sphériques en iglide® L280, J et J4
Charge : 725 psi
Angle de pivotement : +/- 75°
Cycles : 30,000
Vitesse : 10 cycles/min

Avec un taux d'usure de 30,88 µm/km, l'association de l'iglide® J4 avec un arbre en acier galvanisé est la solution qui présente le moins d'usure. Il convient de préciser que la surface galvanisée de l'arbre n'a pratiquement pas subi d'usure. Les billes sphériques en iglide® J4 sont très douces pour l'arbre, ce qui permet de maintenir la protection contre la rouille pendant longtemps.
Vous souhaitez tester une application personnalisée?
Nous testons volontiers votre application particulière. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de contact au verso!