Change Language :
| Marquage | Unité | PRT-02-30 | PRT-02-60 | PRT-01-30 | PRT-01-60 | PRT-01-100 | PRT-01-150 | PRT-01-200 | PRT-01-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | livres | 0.441 | 1.54 | 0,88 | 2.43 | 2.87 | 4.85 | 7.05 | 16.75 |
| Charge axiale nominale, statique | livres | 5,620 | 10,116 | 6,070 | 11,240 | 12,364 | 17,954 | 22,480 | 33,721 |
| Charge axiale nominale, dynamique | livres | 1,573 | 2700 | 1,573 | 3,372 | 3,596 | 5,620 | 6,744 | 20,232 |
| Charge radiale nominale, statique | livres | 562 | 2,250 | 1,124 | 2,248 | 3,596 | 5,620 | 7,868 | 10,116 |
| Charge radiale nominale, dynamique | livres | 157 | 629 | 337 | 674 | 1,124 | 1,798 | 2,248 | 6,069 |
| Vitesse de rotation limite, sec | 1/min | 200 | 120 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 |
| Rigidité axiale | N/µm | - | - | 100 | 300 | 65 | 450 | 500 | 500 |
| Rigidité radiale | N/µm | - | - | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Moment d'inclinaison max. Moment d'inclinaison admissible | pieds-livres | 73 | 147 | 147 | 590 | 1,106 | 1,475 | 2,802 | 3,687 |

Inclinaison par rapport au mouvement de la charge
Toutes les valeurs de charge supposent que l'outillage est assemblé avec des vis à tête cylindrique (classe de résistance 8.8) sur le diamètre extérieur du cercle primitif. Pour l'assemblage de l'outillage, les vis doivent être insérées à une profondeur minimale de 10 mm.
PRT-01-30 : M4, min. 8 vis PRT-01-60 : M5, min. 10 vis PRT-01-100 : M5, min. 12 vis PRT-01-200 : M6, min. 12 vis
Toutes les données peuvent être utilisées pour l'assemblage latéral et horizontal.