Change Language :

Le flizz de base est un système complet pour l'alimentation en énergie mobile des racleurs, des dégrilleurs et autres installations de traitement des eaux usées et des centrales hydroélectriques. Il se compose d'une chaîne d'énergie remplie de câbles chainflex éprouvés et guidés de manière sûre et sans problème dans un boîtier étanche en acier inoxydable. Découvrez tous les avantages du système dans notre vidéo. Nous vous montrerons également à quel point il est facile d'installer le système.

Nous avons résumé ici cinq caractéristiques importantes du système flizz de base :
Secteurs industriels et applications typiques :
Stations d'épuration des eaux usées, racleurs de longueur, bacs à sable, bacs à graisse, traitement des eaux usées, installations de placage, grues, construction d'usines, écluses

Le flizz de base est un système d'alimentation en énergie mobile pour les racleurs, les râteaux et autres installations de traitement des eaux usées et d'hydroélectricité. Une trousse complète se compose d'une chaîne d'énergie, qui est remplie de câbles chainflex éprouvés et guidée de manière sûre et sans problème dans un boîtier étanche en acier inoxydable. Avec le bras d'entraînement développé et le système plastique intelligent EC. P pour la détection des forces de traction et de poussée, cet ensemble constitue une excellente solution tout-en-un.
Sur une distance de 53 mètres, le système basic flizz guide les tuyaux de façon sécuritaire le long du décanteur primaire. La chaîne d'énergie dans le boîtier est adaptée aux longues distances de déplacement et assure une longue durée de vie aux câbles.
Ceux-ci sont guidés à tout moment avec un rayon de courbure défini et la chaîne d'énergie prend en charge les forces de traction qui apparaissent. Cela permet d'éviter les défaillances liées à la ligne.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.