Change Language :

Flizz® de base E2.26
En tant que système complet, le Flizz® E2.26 de base, la nouvelle édition révisée du Flizz® 2500 de base, offre un système de chaîne d’énergie particulièrement durable et à faible bruit, caractérisé par un système de canaux branchable et modulairement extensible avec jusqu’à 20% de temps d’installation plus court et une nouvelle extrémité mobile flottante avec EC intégré. Solution P.

Boîtier modulaire CT200 pour systèmes® à chaîne électrique
Le système de mangeoire CT200 est un abreuvoir de guidage économe en matériaux et en coûts avec logement. Grâce au nombre réduit de versions, il améliore l’assemblage et la maintenance et offre une large compatibilité avec plusieurs séries de creux et de chaînes énergétiques pour des applications industrielles exigeantes.

Câble E-Spool® (Teaser de produit)
Le câble e-spool® permet le déplacement électrique et télécommandé d’un ou deux câbles et offre une flexibilité maximale dans l’utilisation. Grâce à sa conception compacte et à son enroulement latéral, il économise exceptionnellement de l’espace. De plus, les câbles de petit diamètre ou de diamètre différent peuvent être enroulés de façon fiable.

Kit de théâtre à bobine® électronique
Le kit de théâtre à bobine® électronique est une solution modulaire et économe d’espace pour des distances allant jusqu’à 15 m dans des théâtres et espaces événementiels à accès limité. Il peut être installé de façon flexible sur place et offre la pleine performance, la qualité et la compatibilité du théâtre à bobine® électronique éprouvé.

SRM à chaîne rotative statique
Le module rotatif statique SRM impressionne par son guide de chaîne d’énergie sûr et défini pour les applications rotatives, son utilisabilité modulaire pour différentes largeurs jusqu’à 250 mm et son intégration simple et peu d’entretien même dans des installations confinées.

Abreuvoir de guidage en acier ST200
Le ST200 offre une solution standardisée, robuste et facile d’entretien pour de longs trajets – avec des ensembles d’assemblage modulaires et l’utilisation de la nouvelle chaîne électrique E4.1R.

TRM triflex® module de rotation
Avec cinq systèmes triflex® installés, le nouveau TRM offre de l’espace pour une variété de câbles et d’autres supports destinés à des applications lourdes comme les éoliennes ou les télescopes, par exemple. Dans un type compact (diamètre extérieur 1 300 mm, hauteur d’installation inférieure à 1 mètre), un angle de rotation de 2 100° peut être atteint en toute sécurité.

Théâtre à bobine® électronique HD30
IGUS® élargit maintenant la gamme de produits existante avec des longueurs de course de 10 et 15 mètres pour inclure une variante supplémentaire de 21 mètres. Cela est réalisé avec la bande twister TBHD30 et peut toujours fonctionner avec le système de ressort redondant pour une rétraction sécuritaire.

Théâtre à bobine® électronique HD42
Grâce à l’utilisation de la plus grande bande de twister TBHD42, plus de câbles et de diamètres plus grands peuvent être déplacés sur des courses de 10 à 15 mètres. Cette capacité accrue du système permet de réaliser des applications plus complexes et étendues.

Étude de conception : théâtre à bobine® électronique HD42e
La nouvelle norme pour une course allant jusqu’à 40 mètres, développée conformément à la norme DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390. Équipé d’un moteur puissant et d’un système de contrôle intelligent, le e-spool® HD42e offre des charges de remplissage plus élevées et un système modulaire permettant une adaptation et une expansion faciles.

Étude de conception : zigzag E4.56
Concept standardisé de guide zigzag avec la chaîne® électrique E4.56 pour des déplacements verticaux allant jusqu’à 40 m. Le système éprouvé a été conçu pour être utilisé sur différents supports d’extrémité d’arbre et conformément au principe DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390.

Module de rotation polymère ReBeL-Twist
Le nouveau module de rotation polymère est conçu pour s’adapter à l’axe 1 du ReBeL et du robot universel UR10e et permet une intégration simple.

Économique, durable et facile à installer
La auge de guidage en acier ST200 établit de nouvelles normes en matière de guidage des chaînes d’énergie, notamment pour les chaînes électriques courantes des séries 2828R, 3838R, 4040R et 5050R. Le système a été développé pour des parcours allant jusqu’à 200 m et offre une solution économique sans barre de glissement supplémentaire et avec une installation simple.

Développé pour un usage théâtral et scénique conformément au DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390. Depuis l’an dernier, elle est devenue une norme indispensable dans la technologie théâtrale et scénique. Une taille supplémentaire, plus compacte, avec une course de 10 mètres et les nouveaux accessoires optionnels (cliquet, frein et supports de fixation pour l’installation au plafond) complètent désormais la gamme de produits. La longueur prolongée de la chaîne peut être positionnée individuellement à l’aide du cliquet. Le frein assure un enroulement contrôlé. Les supports de connexion aident lors de l’installation sous la structure du client.
.

Léger et économique
Tous les avantages d’une chaîne® électrique avec un concept de guide innovant pour des déplacements allant jusqu’à 10 mètres. Le système a été conçu pour être utilisé sur différents supports d’extrémité d’arbre et conformément au DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390. La longueur actuelle du système est de 2,16 mètres. Différentes largeurs de chaîne sont possibles, des largeurs intérieures allant de 075 à 150 mm sont disponibles.

Le microphone à bobine® électronique comble un vide dans le domaine de la technologie sonore et est particulièrement polyvalent grâce à sa taille compacte et sa conception légère. L’utilisation de la bande twister élimine le besoin d’un anneau coulissant. Cela assure une transmission sonore ininterrompue sur une longueur d’extension de 30 mètres. Avec le micro stéréo à bobine électronique, deux câbles sont passés en parallèle afin que deux microphones puissent être connectés. Les deux systèmes sont fournis avec un moteur et un système de contrôle, le microphone à bobine® électronique stéréo ainsi qu’un rail de microphone pour deux microphones.

En plus des nouvelles consoles de montage modernisées, la boucle® électronique est un système d’alimentation énergétique prêt à être connecté pour les plateformes de forage terrestre. Les consoles standardisées permettant de connecter facilement l’extrémité mobile et l’extrémité fixe de l’ELP.300 à l’é-boucle® électronique aux modèles standard à entraînement supérieur complètent la gamme de produits e-loop®.

La nouvelle norme IGUS® pour les plaques de support et les extrémités mobiles flottantes, avec le même motif de trous et la même hauteur d’attache, offre une connexion encore plus facile à installer du système® de chaîne électrique à l’extrémité mobile. Le système est fourni avec un support intégré pour la décharge de la tension et peut être équipé d’EC. Surveillance de la force de poussée/traction P.

Il suffit de tourner prudemment
Une auge guide standardisée pour différentes largeurs de chaîne, y compris la préparation au contrôle de la position finale des plastiques intelligents
Dimensions [in mm]
Diamètre extérieur : 600
Diamètre intérieur : 300
Hauteur du système : 75 à 165

Parfois, les nombreuses normes ne s’intègrent pas dans l’espace d’installation disponible et une alimentation d’énergie rotative sur mesure dans une taille d’installation différente doit être conçue de façon élaborée. Configurer le système d’alimentation énergétique rotatif parfait pour votre application est facile et ne prend que quelques secondes – maintenant possible avec le nouveau Configurateur de Module de Rotation. Avec un diamètre extérieur de 200 mm à 2 500 mm, vous recevez une norme finie dans la taille désirée, que vous pouvez commander directement en ligne.
Système de chaîne d’énergie e-spool® - Pour théâtres et scènes
Découvrez le système de chaîne énergétique pour les théâtres et les scènes basé sur le DIN EN 17206 et le principe DGUV 315-390. Le E-spool® est un guide de câble avec rétraction automatique par tension de ressort. Une nouvelle chaîne® électrique optimisée pour la tension est guidée par un tambour et assure la bonne longueur et tension du système d’alimentation énergétique grâce à un ressort de retenue intégré. La bande de torpillage relie le tambour au bloc d’arbre, qui sert d’interface au câble installé de façon permanente.
Dimensions [in mm]
Taille : 1 050
Largeur : 950
Profondeur : 950

Jusqu’à 15 mètres de hauteur sur des fermes
La nouvelle norme en matière de technologie théâtrale et scénique marque des points grâce à son poids considérablement réduit sur les fermes, son design modulaire et ses déplacements de 5 à 15 mètres. Le paquet comprend des fixations pour les fermes, la plaque de support à l’extrémité mobile et le dispositif de sécurité optionnel conformément au DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390 pour compléter le nouveau système.
Dimensions [in mm]
Longueur : 2 000
Largeur : 410
Taille : 620 à 1 350


Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.