triflex® RSP

Instructions de montage

Montage avec plaque adaptatrice

Plaque adaptatrice de montage

Montez le système triflex® RSP

Montez la « raquette de tennis »

Installez le dresspack triflex® R

Ajustez la longueur

Aligner


Compensation de pression

Ajustez la raquette de tennis

Connectez l’unité d’égalisation de pression

Ajustez la pression de l’air

rsp_10
rsp_10

Réglage optimal

  • Pour un réglage de pression le plus précis, remplissez le triflex® R de câbles et de tuyaux et faites passer le robot en position verticale avec l’axe 6 vers le bas.
  • Augmentez la pression d’air jusqu’à ce que la roue revienne à la position d’origine (F).
  • Notez la pression nécessaire pour ramener la roue à sa position d’origine. Ce réglage correspond à la force maximale requise et ne doit pas être augmenté.

Guide de dépannage triflex® RS

  • La pression de l’air est trop basse. Retirez l’air du système et répétez les étapes 8, 9 et 10 du manuel d’installation.
  • La pression de l’air est trop élevée. Retirez l’air du système et répétez les étapes 8, 9 et 10 du manuel d’installation.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

David Sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

+1 800 521 2747Courriel