triflex® Roue RSE

Instructions de montage

Configuration du système de rétractation

cliquer pour agrandir

Disposition du soutien de roue RSE

cliquer pour agrandir

Adaptateur de montage

cliquer pour agrandir

Installation du système de rétraction

  • Aligner les pieds de montage avec les trous de l'adaptateur de montage.
  • Boulonner les pieds de montage à l'adaptateur de montage.

cliquer pour agrandir

Installation d'une raquette de tennis (pince de l'axe 6)

  • Les raquettes de tennis sont disponibles pour la plupart des modèles de robots.
  • Les boulons doivent être serrés uniformément.
  • Peut être montée dans n'importe quelle direction.

cliquer pour agrandir

Soutiens standard et robustes

  • Réglable dans quatre directions
  • Conçus avec un rail profilé intégré pour la pince CFX

cliquer pour agrandir

Installation du soutien de l'axe 6

cliquer pour agrandir

Installation du câble

  • Installation facile des câbles possible avec triflex® TRE et TRCF uniquement.
  • En cas d'utilisation de TRC, les câbles devront être passés individuellement.

cliquer pour agrandir

Installer les clips de verrouillage

  • triflex® TRE uniquement - installer les clips de verrouillage à chaque position du soutien fixe
  • Extrémité sphérique de triflex® R à l'EOAT (extrémité de l'outillage du bras)

cliquer pour agrandir

Installer le triflex® R

  • Installer d'abord le triflex® R dans le soutien de montage de l'axe 6.
  • S'assurer que triflex® R n'est pas tordu.

cliquer pour agrandir

Installation des pinces CFX

  • Installer les pinces CFX pour fixer les câbles.

cliquer pour agrandir

Installation des protecteurs

  • Pour précontraindre le système, tirer le triflex® vers l'avant sur deux maillons et installer un protecteur à la sortie de l'extrémité mobile.
  • Pour les protecteurs à dégagement rapide, utiliser un tournevis à tête plate pour séparer les deux moitiés.

Installation des protecteurs

  • Installer des protections aux endroits où triflex® R entre en contact avec le robot.

triflex® RSE WHEEL guide de dépannage

  • Installer plus de triflex® R à l'extérieur du Système RSE. Le mouvement du robot est supérieur à la course disponible du système RSE.
  • S'assurer que les bandes sont tendues
  • Confirmer que le système est exempt de débris
  • Réduire la longueur du triflex® R en dehors du système RSE
  • Avancer le système de quatre maillons et installer un protecteur à la sortie de l'étrier de passage, créant ainsi une butée.

Discutez de votre projet avec un expert en habillage de robots


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

David Sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

+1 800 521 2747Courriel