TRX révolutionne le mouvement en 3D

Triflex télescopique® TRX - installation peu encombrante avec une distance d'escamotage pouvant aller jusqu'à 36

Télescopique et virevoltante combinées dans****une seule chaîne électronique

  • La TRX complète les fonctions de la série triflex R et les rend désormais également télescopiques
  • Grâce à leur conception brevetée, les maillons de la chaîne TRX permettent une compensation de longueur allant jusqu'à 36 % les uns par rapport aux autres, sans perdre la connexion ou la capacité de torsion.
  • L'élastique à l'intérieur du TRX rétracte les maillons à leur point de départ et la force de rétraction peut être réglée par l'intermédiaire de l'élastique.
  • Réduction du poids jusqu'à 83% par rapport à une solution avec système de rétraction (RSP)
  • L'étude de conception du TRX est actuellement compatible à 100 % avec la chaîne TRE.60.087.0.B, d'autres tailles de chaînes suivront.

Découvrez le TRX sous de nouveaux angles

Lancez l'animation à l'aide du bouton Play et modifiez l'angle de vue à l'aide de la souris.

Tech up triangle

Tech Up

Triangle de baisse des coûts

Baisse des coûts

Carré de démonstration

Preuve

Cercle de durabilité

Durabilité

TRX transparent avec leviers

Acheminement des câbles dans le TRX


Matthias Meyer explique le TRX

  • Mouvement en 3D comme toutes les chaînes triflex R
  • Capacité de torsion comme toutes les chaînes triflex R e-chains
  • Extensible et raccourcissable comme toutes les chaînes triflex R
  • Compatible avec TRE et TRC dans la taille appropriée
  • Le point fort est que la TRX est également télescopique.

triflex R TRX dans le laboratoire d'essai

La preuve : Le triflex® R TRX dans le laboratoire d'essai d'igus


Produits adaptés au TRX

Winkelrohr avec Konsole
légende

Tube d'angle avec soutien de montage

  • connexion compacte
  • Les trous oblongs des soutiens d'adaptation du tube d'angle permettent un montage direct sur une large gamme de modèles de robots, sans utiliser d'adaptateurs supplémentaires.
  • En outre, la connexion compacte convainc par sa conception peu encombrant qui permet de générer un point de connexion optimal, même dans les cellules confinées.

TRX Anbindung für Winkelrohr
Fixation du TRX jusqu'à la roue à aubes

Raccord compact pour connecter le TRX au tube d'angle

  • Avec décharge de traction
  • Convient au tube d'angle TR.912.099
  • Montage rapide et peu encombrant
  • Nombreuses possibilités de réglage

Autres produits et autres options pour le TRX

chainflex® Roboterleitungen

câbles pour robots chainflex

readychain® des solutions robotisées performantes

TRX comme readychain

readycable® Roboterleitungen

câbles pour robots readycable