Change Language :
Un robot KUKA suspendu au plafond pour la construction de composants aéronautiques devait être équipé de différents systèmes de guidage par câble sur les axes 1 à 7. L'alimentation en énergie et en données devait être assurée de manière fiable lors des mouvements rotatifs et pivotants complexes du robot à bras articulé ainsi que lors des courses verticales. Aujourd'hui, le cœur de la solution est une chaîne d'énergie triflex R qui suit de manière flexible le bras du robot sur les axes 2 à 6. Une chaîne d'énergie E4/4 robuste permet également un levage sur une course de 5 m et une rotation du système de 380°.
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!