Change Language :

Système de vissage automatique avec Triflex® TRC.70.110.0
Les lignes de fabrication automobile impliquent des vitesses et des contrôles de couple différents. Les systèmes de vissage automatique d'une entreprise conviennent aux deux. Un porte-câbles triflex® R ('R' pour 'Robot') multi-axes est rempli de câbles électriques et d'un tuyau d'alimentation qui permettent de guider les vis dans la direction de l'unité de vissage à la tête du robot. La fiabilité de triflex® R garantit une alimentation constante en vis.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.