Capteurs Robolink standard ou pour applications immergées

capteurs
  1. Mouvement rotatif du capteur à effet Hall
  2. Mouvement rotatif du codeur
  3. Mouvement de pivotement du codeur
  4. Mouvement rotatif du capteur à effet Hall
Capteur Robolink
Mouvement de pivotement
+5Vrouge
GNDNoir
Capteur à effet HallBlanc
Index du codeurVert
Encodeur Canal ABleu
Encodeur Canal BJaune
Rotation
+5VRouge / Bleu
GNDMarron
Capteur à effet HallGris
Index du codeurGris / Rose
Canal du codeur APourpre
Canal du codeur BRose
Description du câble du capteur
Producteurigus®
CâbleFIXFLEX FF900.11.282
Nombre de cœurs2 x 6
Section transversale du noyau0,09 mm2
Diamètre du câble3,9 mm
Application4.2012