Change Language :
Joint en tribopolymères, léger, autolubrifiant, peu coûteux et à longue durée de vie - plastic for longer life®
Degrés de liberté
1
2
3
4
5
Numéro de commande
RL-50-DG1
1x RL-50-GA1
RL-50-GA2
RL-50-GA2
RL-50-GA3
Pièces
1x RL-50-DG1
1x RL-50-001
1x RL-50-DG1
1x RL-50-001
2x RL-50-001
1x RL-50 DG1
2x RL-50-001
Poids de l'articulation
245 g
345 g
590 g
690 g
935 g
Poids en mouvement
52 g
158 g
397 g
503 g
742 g
Exemple d'application
X1 = 250 mm
X2 = 250 mm
X3 = 250 mm
59 g
-
-
40 g
59 g
-
31 g
59 g
-
40 g
31 g
59 g
31 g
31 g
59 g
Poids total
304 g
444 g
680 g
820 g
1.056 g
Poids total en mouvement
111 g
257 g
487 g
633 g
863 g
Toutes les spécifications sans capteurs

Articulation multi-axes Robolink - Osciller ET tourner
1
Rotation
2
Osciller