Cas de mesure i.Cee²

La plateforme de mesure au format valise

Boîtier industriel ouvert et robuste avec insert en mousse : cas de mesure i.Cee² (étude conceptuelle) comme plateforme de mesure entièrement intégrée et prête à l’emploi – ouvrir le boîtier, connecter le capteur et recueillir les données de mesure directement de la machine, du système ou du banc d’essai, puis analyser localement; y compris le stockage et la connectivité des données (par exemple, LTE/WLAN/Ethernet).
Tech up - Triangle orange pointant vers le haut comme symbole de progrès technologique et d’amélioration des performances

Tech up

 Coût à la baisse - Triangle orange pointant vers le bas comme symbole de réduction des coûts et de solutions plus économiques

Baisse des coûts

Preuve – Carré orange comme symbole des faits, des valeurs mesurées ou des preuves pour appuyer les affirmations

Preuve

Durabilité – cercle vert comme symbole d’actions écologiques et d’économie de ressources

Durabilité

Du matériel qui repense l’industrie

Données techniques
ÉquipementRaspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, écran TFT 1,47", joystick pour calibration et diagnostic, alimentation 24 V, boîtier industriel robuste.
Architecture systèmeAPI compatibles Docker/Kubernetes, REST et MQTT
Entrées et sorties12 sorties numériques, 6 entrées analogiques RS-485, 2 sorties relais, 2 canaux à cellules de charge
ConnectivitéEthernet 2x (IT + fieldbus en parallèle), WLAN, Bluetooth, modem LTE intégré, HDMI (pour visualisation locale), optionnel : LoRa

Présentation vidéo de l’i.Cee² par Richard Habering au HMI 2026

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel