2023 innovations en matière d'engrenages

"Small" est le nouveau "Big"

  • Pour des applications particulièrement précises dans des
    espaces d'installation réduits
  • Fonctionnement à sec
  • Économiquement efficace même avec de petites quantités
micro-engrenages

iguform A270 engrenages

  • Conforme aux normes FDA et EU10/2011
  • Faible coefficient de frottement
  • Silencieux
  • Les propriétés sans entretien réduisent les coûts de lubrification et d'entretien
A270

Crémaillères iguform S270

  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Silence
  • Coûts d'entretien réduits, pas de coûts de lubrifiants
Racks

Engrenages avec rainure de clavette

  • Peut être utilisé directement avec des pièces standard
  • Disponible en stock, pas de quantité minimale de commande
  • Rentabilité
  • Traitement rentable grâce à la standardisation
Engrenages avec rainure de clavette

Éléments de crémaillère et de pignon xirodur S180

  • Longueurs personnalisées possibles
  • Pour un fonctionnement à sec
  • Résistant à l'usure
  • Fonctionnement à sec
  • Faible absorption d'humidité
  • Possibilité de personnaliser le schéma de perçage du rail
  • Les pièces sont remplaçables
  • Rentable en raison de la production en grande quantité
  • Remplacement d'éléments individuels au lieu de l'ensemble
    crémaillère
  • Fabrication rentable de pièces de rechange
iguform S270