Autres modèles de roulements igus®

Roulements à double bride MKM
  • Ajustement serré
  • Montage axial des deux côtés
  • Compensation de la tolérance de l'épaisseur de la tôle
  • Installation facile
  • Précontrainte axiale
  • Option spéciale possible
Rouleau à lame A180
  • Guidage par courroie entièrement autolubrifiante
  • Faible puissance d'entraînement
  • Rayons de déflexion étroits
  • Longue durée de vie
  • Le matériau iglide® A180 est conforme aux réglementations de la FDA pour les contacts répétés avec les aliments.
  • Bonne résistance aux fluides pour les environnements humides
Rouleau à lame A350
  • Optimal pour les températures élevées dans le secteur alimentaire
  • Déviation de la bande 100% autolubrifiante
  • Conforme aux normes FDA et FAA
  • Conforme au règlement CE 10/2011 CE
  • Longue durée de vie de la bande
  • Pour une utilisation à des températures allant jusqu'à +180 °C
Rouleau à lame P210
  • Optimal pour les applications de pivotement et de roulement
  • Bons coefficients de frottement et d'usure des arbres
  • Faible puissance d'entraînement
  • Rayons de déflexion étroits
  • Longue durée de vie de la courroie
  • Déviation de la courroie 100% autolubrifiante
Palier à composants multiples Q2E
  • Durée de vie inégalée dans les applications de pivot à usage intensif au-delà de 12900 psi
  • Conception optimisée et efficace pour une meilleure absorption des charges de bord
  • Autolubrifiant
  • Résistant à l'usure et à la corrosion
  • Extrêmement stable dans sa forme
JVFM palier précontraint avec bride
  • Gamme de produits standard sur stock
  • paliers lisses précontraints radialement et axialement
  • Absence totale de jeu à l'état non chargé
  • Matériau : iglide® J
  • Sans entretien et durée de vie calculable

Parcourez les outils pour roulements et les boîtes à échantillons :

Calculateur de durée de vie d'iglide
Boîte d'échantillons iglide

Exemples d'application des roulements iglide®

Matériel agricole

Matériel agricole

l'industrie automobile

Industrie automobile

machines de construction

Machines de construction

Équipements de remise en forme