iglide® F300 palier lisse avec bride
Tech up
  • Matériau résistant à l'usure et conducteur pour le processus d'e-coating
Baisse des coûts
  • Absence d'entretien
  • Faible coefficient de frottement et d'usure
  • Rentable grâce au moulage par injection
Preuve
  • p = 1N/mm², résultat : 1,82µm/km
  • p = 5N/mm², résultat : 2,92µm/km
  • p = 10N/mm², résultat : 6,11µm/km
Durabilité
  • Respect de l'environnement, car aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire
  • Bon coefficient d'usure et donc longue durée de vie
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. Pour en savoir plus sur ce sujet , cliquez ici.

Optimisé pour les applications de peinture par immersion cathodique

Conseil pour les paliers lisses F300

Contacter igus maintenant

Boîte à échantillons - iglide® paliers lisses

Qu'est-ce que l'iglide®?

Les paliers lisses iglide® sous surveillance