Revêtements d'arbres & sprays en polymères iglide® très résistants

igus® propose deux méthodes pour le revêtement des arbres :

revêtement de l'arbre en métal

1. Nous revêtons votre composant pour vous

2. Revêtir soi-même son composant

Testé dans le laboratoire d'essai igus®

  • Très bonnes caractéristiques mécaniques
  • Excellentes propriétés d'usure et de glissement
  • Précision des détails dans les surfaces exactes
  • Autolubrification grâce à des lubrifiants solides incorporés
Essai d'étanchéité pour les outils d'enrobage

Éprouvé par des essais

Accoudoir de chaise de bureau réglable avec revêtement iglide IC-02

Armlehne

Plaques pour montage sur poteau avec revêtement iglide IC-02

Poudre de revêtement IC-02

Ressorts enduits pour stores avec revêtement iglide

Poudre de revêtement IC-02

Quels sont les matériaux de revêtement iglide disponibles?

iglide IC-01

  • Température d'application -40°C à 90°C
  • Pour les applications intérieures
  • Élimine le besoin de lubrification supplémentaire grâce aux lubrifiants solides incorporés
  • Augmente la durée de vie de l'application
iglide IC-01 Pulvérisateur d'enduit

iglide IC-02

  • Température d'application -40°C à 90°C
  • Pour les applications intérieures
  • Élimine le besoin de lubrification supplémentaire grâce aux lubrifiants solides incorporés
  • Augmente la durée de vie de l'application
iglide IC-02 Pulvérisateur d'enduit

iglide IC-03

  • Très bonnes caractéristiques mécaniques
  • Détaillé avec des surfaces exactes
  • Élimine la nécessité d'une lubrification supplémentaire grâce aux lubrifiants solides incorporés
iglide IC-03 Pulvérisateur d'enduit

iglide IC-04

  • Très résistant à l'usure
  • Résistant aux produits chimiques
  • Très résistant à la température (-100°C à 300°C)
  • Élimine la nécessité d'une lubrification supplémentaire grâce aux lubrifiants solides incorporés
iglidur IC-04 Pulvérisateur d'enduit

iglide IC-05 pour l'industrie alimentaire

  • Durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue que l'IC-01 en course linéaire courte
  • Conforme aux normes alimentaires FDA et EU10/2011
  • Élimine le besoin de lubrification supplémentaire grâce aux lubrifiants solides incorporés
  • Augmente la durée de vie de votre application
iglide IC-05 Pulvérisateur d'enduit

iglide IC-06

  • Température d'application -40°C à 140°C
  • Très bonnes caractéristiques mécaniques
  • Surfaces exactes et détaillées
  • Élimine le besoin de lubrification supplémentaire grâce aux lubrifiants solides incorporés
  • Augmente la durée de vie de votre application
iglide IC-06 Pulvérisateur d'enduit

Contactez un expert en poudres de revêtement