Change Language :


Un fabricant de machines agricoles a remplacé les paliers en bronze par des bagues en plastique iglide® J d'igus® afin d'éliminer la corrosion et d'augmenter la durée de vie de sa planteuse de pommes de terre. L'entreprise a ainsi pu augmenter la durée de vie de 500 à 600 % et réduire les coûts de 80 %.
Un bras de ramassage d'une planteuse rencontrait plusieurs problèmes en raison des bagues en bronze imprégnées d'huile avec des bouchons en graphite utilisés. Le bras de cueillette tourne sur un arc de 15 % à un rythme de 12 à 20 cycles par minute. Sur la côte ouest, les coussinets en bronze subissaient une forte usure et une défaillance prématurée en raison des conditions très abrasives causées par les niveaux élevés de cendres volcaniques dans le sol. Sur la côte Est, la forte teneur en sel de l'air provoquait la corrosion et le grippage.
La machine à six rangées utilise 144 roulements, qui sont tous des bagues en plastique iglide® J. En optant pour iglide® J, l'entreprise a pu éviter de remplacer les bagues en bronze deux ou trois fois par saison. Avec iglide® J, la planteuse a également une durée de vie plus longue, une fiabilité accrue, des performances techniques améliorées et des coûts d'entretien réduits.
« En remplaçant le bronze par des bagues en plastique iglide® J, nous avons augmenté la durée de vie de 500 à 600 % et éliminé les problèmes de grippage et de corrosion. iglide® J coûte également 70 à 80 % moins cher que le bronze, offre une fiabilité considérablement accrue et réduit les coûts d'immobilisation. Après deux ans d'utilisation, je n'ai pas encore trouvé de roulement comparable à celui-ci.