Change Language :

iglide® J résistant à l'usure
Dans le cas de l'étoile de traction de Krones, trois produits iglide® J sont utilisés dans le porte-agrafes. Les deux bagues de glissement supérieures forment ainsi le palier fixe, les bagues de glissement inférieures, le bras de couple, fonctionnent comme palier flottant. Par rotation du système de découplage, le palier doit parcourir une distance d'environ 100 mm, ce qui - sur la base de la durée de vie - correspond à un millage total de 1802 miles. Des accélérations jusqu'à 1,35 g et des vitesses de 0,56 ft/s mm/s sont atteintes. Les concepteurs de Krones misent sur les douilles à collerette iglide® J également pour les galets de came. Elles garantissent un roulement propre et uniforme des galets de came en plastique sur le chemin de came.
Les forces radiales des galets de came sont transmises de manière fiable et régulière au porte-agrafes. Le boulon de rotation est à son tour monté dans une douille en plastique iglide® X. Grâce à son mouvement de roulement au niveau de la came de commande, il permet une ouverture et une fermeture précises et basées sur la position du soutien. Le chariot est également équipé de guides ronds souples en acier inoxydable, comme le boîtier du porte-agrafes. Si nécessaire, par exemple en cas d'arrêt d'urgence, le chariot doit effectuer le mouvement de commutation dans un délai de 590 ft. Il faut pour cela un mouvement de glissement fiable et sans adhérence, car l'ensemble du système accélère à 2,45 g et atteint une vitesse de 1,4 pied/s sur le court tronçon de 1,6 pouce.
Les ressorts de compression, qui maintiennent le porte-agrafes sur le cercle primitif, sont guidés d'un côté par une douille en plastique iglide® J. Ils centrent les ressorts de compression sur le porte-agrafes. Ils centrent les ressorts de compression sur le porte-agrafes et empêchent les dommages mécaniques de la surface de guidage ronde hautement polie.

Que vous soyez intéressé par des solutions clés en main, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, découvrez comment igus® peut vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!