Adaptés aux charges élevées
En cas de charges très élevées, les roulements iglide® Q sont généralement recommandés, car ils ont été développés spécialement pour ce type d'applications. Avec une charge radiale de 3 626 psi, ils surpassent même les roulements fabriqués en iglide® L280, très résistant à l'usure. Sous la charge maximale autorisée de 14 504 psi, la déformation élastique à température ambiante est inférieure à 3 %.
Les bagues en plastique iglide® Q offrent les plus grands avantages en termes de charges élevées et de faibles vitesses. Grâce à leur excellent coefficient de frottement, des vitesses de surface élevées sont également possibles. Les coussinets iglide® Q conservent également leur excellente résistance à l'usure à des températures élevées. La température d'application admissible à long terme est de 302°F.
Le membre artificiel est désormais plus léger et plus souple grâce à l'utilisation de coussinets en plastique. Le patient ne doit que rarement se rendre chez un orthopédiste.