Change Language :
Outre leur résistance chimique élevée, les paliers lisses iglide® J offrent un fonctionnement à sec sans entretien dans cette application. Grâce aux propriétés d'amortissement du bruit des paliers en polymère, ils contribuent à une réduction significative du bruit.
Spécification de la pièce
Surface statique max.
Température de fonctionnement
Peinture
Coefficient de glissement
pression de glissement (20°C)
frottement contre l'acier
iglide® J palier lisse
35 MPa
-50°C / +120°C
jaune
0,06-0,18
Paliers à lamelles dans les machines de remplissage et de scellement