Change Language :

Lorsqu'un fabricant d'amortisseurs et de ressorts pour VTT a conçu un amortisseur hélicoïdal pour la vitesse et les amateurs sérieux de VTT, il a finalement choisi d'utiliser les bagues en plastique iglide® G300 d'igus®. Les bagues iglide ® réduisent les coûts à long terme pour l'entreprise et les besoins d'entretien pour ses
clients. La douille iglide® G300 s'adapte à un arbre en acier inoxydable. La bague résiste à des chocs importants dus aux rigueurs de la descente de terrains montagneux et accidentés à des vitesses supérieures à 80 miles par heure.
L'arbre en acier inoxydable pivote à l'intérieur de l'iglide® G300 avec une usure minimale, au fur et à mesure que les bras de suspension du cadre de la bicyclette se déplacent dans leur plage de mouvement. Le système à faible frottement est essentiel pour le fonctionnement souple et silencieux des éléments de suspension. iglide® G300 supporte également les charges de compression dans cette application exigeante.
Le concepteur de l'amortisseur a opté pour les douilles igus® lorsqu'il s'est rendu compte que les roulements traditionnels à soutien métallique ne survivaient pas aux amortisseurs à long terme. Le remplacement des roulements augmentait les coûts de garantie.
Les bagues en plastique iglide® ont surpassé cinq fois les roulements à soutien métallique revêtus de PTFE lors d'un essai tête à tête.
Le revêtement en PTFE, qui s'usait en moins de 10 heures dans certaines applications, est extrêmement fin et facilement susceptible d'être endommagé par des débris et des contaminants, tels que des pierres, du sable et de l'eau. Toute abrasion use rapidement le revêtement, exposant le métal au métal.
**
« Avec iglide® G300, nous avons considérablement réduit les coûts de garantie. Les roulements iglide® sont résistants à la contamination et à l'abrasion. Ces bicyclettes de montagne sont souvent confrontés à des conditions difficiles. Avec iglide®, nous sommes en mesure d'économiser de l'argent et du temps et d'offrir à nos clients un produit de qualité supérieure, pratiquement sans entretien.
- Vice-président de l'ingénierie et de la R&D
**

Les roulements sphériques igubal ® sont également utilisés dans l'un des amortisseurs pneumatiques pour bicyclettes de la société. Il s'agit d'un amortisseur pneumatique à amortissement hydraulique conçu pour les applications légères et performantes des bicyclettes, pour lesquelles une trajectoire et une précision supérieures sont
primordiales. Le roulement igubal® assure une étanchéité fiable entre l'air et l'huile. Avec un roulement à billes igubal®, les charges latérales et de torsion résultant d'un désalignement ou d'une flexion du cadre sur les joints d'air et d'huile sont réduites, ce qui améliore la durée de vie du joint.
Le roulement igubal® peut supporter une charge statique maximale de plus de 3 000 livres. Il peut également supporter de façon sécuritaire des conditions climatiques extérieures normales allant de 32°F à 120°F. L'arbre est en aluminium, en acier ou en alliage inoxydable.
**
« Nos clients veulent des produits de pointe. Nous sommes toujours à la recherche non seulement des moyens les plus rentables de fournir nos chocs, mais aussi de composants et de matériaux nouveaux et innovants qui favorisent le développement et l'évolution de l'industrie. »
**

Que vous soyez intéressé par des solutions clés en main, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, découvrez comment igus® peut vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!