Change Language :
Une machine emballant des lingettes hygiéniques avec une bande de fixation en polyéthylène fait passer les paquets sur un convoyeur à courroie crantée réglable sur des cycles de 1,5 s.
Résistance à la poussière
Les roulements linéaires igus® drylin® installés dans la machine d'emballage fonctionnent avec des éléments de glissement en plastique haute performance, contrairement aux systèmes à recirculation de billes. L'élément de glissement utilisé est l'iglide® J, qui convient à la plupart des applications en raison de ses excellentes propriétés en matière d'usure et de frottement. Les roulements drylin® sont autolubrifiants et sans entretien, résistants à la poussière et de faible poids. Ils fonctionnent avec un bruit très faible, résistent à la corrosion, supportent des charges élevées et résistent aux impacts ou aux vibrations.

Que vous soyez intéressé par des solutions clés en main, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, découvrez comment igus® peut vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!