Roulements en polymère pour les bennes basculantes
L'entreprise L&K Land-und Kraftfahrzeugtechnik GmbH est connue dans l'industrie des machines de construction comme un fabricant d'équipements particulièrement durables pour les excavateurs, les chargeurs sur roues, les excavateurs télescopiques et les véhicules spéciaux. De nombreux types de godets, de pelleteuses et d'autres équipements sont fabriqués sur mesure. Les types d'acier Hardox extrêmement résistants à l'usure - et les paliers lisses iglide ® - garantissent une longue durée de vie aux équipements, qui sont utilisés dans des conditions défavorables et soumis à des charges dynamiques.
"Les paliers en polymère sont environ 40 % plus rentables. Ils ne nécessitent aucune lubrification et leur masse est inférieure à celle des paliers composites précédemment installés. "
Roland Georgi, ingénieur concepteur chez L&K
Équipement de haute qualité pour les machines de construction - "Made in Thuringia"
De nombreux fabricants, loueurs et utilisateurs de engins de chantier ne veulent pas d'outils standard pour de telles conditions, mais des outils qui se caractérisent par une longue durée de vie et souvent aussi par une mobilité particulière et des degrés de liberté supplémentaires. L'entreprise L&K Land-und Kraftfahrzeugtechnik GmbH de Stadtilm / Thuringe est en de bonnes mains pour répondre à ce souhait. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise s'est spécialisée dans le développement d'outils de haute qualité pour les machines de construction.
Parcourir les roulements applicables :

Roulements iglide J

Roulements iglide P
Assistance pour les demandes
Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.