Robuste & rentable

Paliers lisses iglidur TX2
Tech up
  • Usure particulièrement faible dans les zones à forte sollicitation
  • Jusqu'à 3,5 fois plus résistant à l'usure que l'iglidur TX1
Baisse des coûts
  • [Link pagenr="2323" title="Maintenance-free properties" parameter="#section_4"] Réduction des coûts{Réduction des coûts de lubrification et d'entretien
  • Rentabilité même dans les grandes dimensions et les faibles volumes
Preuve
  • Testé dans nos propres bancs d'essai à l'intérieur et à l'extérieur.
  • Paramètres d'essai : Mouvement pivotant de 50°, arbre Cf53 chromé dur, p = 100N/mm², v = 0,01m/s
Durabilité
  • Nécessité d'un point de vue environnemental [Link pagenr="2323" title="friendly as no additional lubricants" parameter="#section_4 "]
  • Bon coefficient d'usure et donc longue durée de vie

Pour des charges particulièrement élevées

Paliers dans des environnements sales

Palier lisse en spirale pour une capacité de charge élevée

Brève présentation du palier lisse iglidur TX2

Conseil pour les paliers lisses TX2

Boîte à échantillons - Paliers lisses iglidur

Qu'est-ce que l'iglidur?