Change Language :

Roulements à rotule sur billes xiros® résistants à la corrosion
Avec notre premier roulement à billes à alignement automatique selon la norme DIN 630 en matière plastique haute performance xiros B180, vous pouvez non seulement compenser des défauts d'alignement sur des arbres jusqu'à 4°, mais aussi absorber des charges plus élevées grâce à la disposition des billes sur une double rangée. Le roulement à rotule sur billes est au préalable disponible en quatre tailles d'installation pour des diamètres d'arbre moyens de 8, 10, 12 et 20 mm. Il est idéal pour les applications dans le domaine de la mécanique générale.
Avantages :

En raison du degré d'oscillation plus faible des éléments roulants sur la bague extérieure par rapport aux roulements à billes radiaux à une rangée, les roulements à rotule sur billes peuvent absorber des charges radiales plus faibles. La capacité de charge axiale des roulements pivotants dépend de l'angle de pression respectif. Le chemin de roulement de la bague extérieure a la forme d'une bille creuse, ce qui permet à la bague intérieure et aux billes de pivoter autour du point central des roulements à rotule sur billes dans certaines tolérances lors d'une rotation simultanée. Le pivotement est possible sans créer de frottement supplémentaire.
Comment cela est-il possible? Parce que la direction latérale du mouvement des billes est considérablement plus petite que le mouvement le long de la circonférence. En cas de mouvements de pivotement à pleine charge et d'utilisation d'anneaux à chemins de roulement fixes, un frottement important se produit. Un mouvement de glissement se produit et les billes se bloquent.
Quand un roulement à rotule sur billes est-il le bon choix pour mon application?