Change Language :

Transport de charges de façon sécuritaire grâce à une unité de transfert à billes conductrice d'électricité statique
Nos unités de transfert à billes en polymère xiros F182 ne sont pas seulement idéales pour les dispositifs de transfert des convoyeurs à rouleaux, mais elles permettent également de transporter sans problème des marchandises importantes et des marchandises à arêtes vives d'un point A à un point B. Le plastique haute performance utilisé pour le boîtier présente des caractéristiques techniques spéciales qui le rendent non seulement particulièrement résistant à l'abrasion et durable, mais aussi conducteur d'électricité statique. Les décharges incontrôlées appartiennent au passé pour les marchandises transportées et les clients. Des charges allant jusqu'à 500 N peuvent être déplacées en douceur dans toutes les directions. En outre, l'unité de transfert à billes en polymère peut être utilisée dans n'importe quelle position d'installation, verticale, horizontale et aérienne.
Domaines d'application : Industrie des semi-conducteurs, industrie électrique, manutention de matériel électronique.

Dans le laboratoire d'essai de 4 100 pieds carrés, la nouvelle unité de transfert de billes en polymère a été testée en ce qui concerne sa conductivité électrostatique. Pour ce faire, elle a été comparée à l'unité de transfert de billes en plastique haute performance xiros B180. Le résultat de l'essai en laboratoire a montré que l'unité de transfert de billes en xiros B180 avec une résistance de surface de 1012Ω a déjà un effet isolant, alors que l'unité de transfert de billes avec un boîtier en xiros F182 atteint une résistance de surface de moins de 105Ω.
Selon la norme DIN EN 61340-5-1, cela signifie qu'elle doit être classée dans la catégorie conductrice. Les clients peuvent donc être sûrs qu'il n'y a aucun risque d'embrasement de la tension pour les marchandises transportées ou les employés.