Forte connexion avec TRE.85.135.0.C en version C

Tech up

  • Absorption très élevée de la force de traction grâce à la connexion des maillons de la chaîne au moyen d'une goupille/alésage

Réduction des coûts

  • Le montage et le démontage rapides permettent d'économiser du temps et donc de l'argent

Preuve

  • Le principe de connexion est utilisé avec succès depuis 2011 pour les tailles 100 et 125

Durabilité

  • chainge® matériau standard; les maillons de la chaîne peuvent être remplacés et constituent un pas de plus vers l'e-mobilité

Le principe de connexion de la version C