Indicateur de position

Une précision au millimètre près ...

Avec le nouveau système de mesure des déplacements, le positionnement précis pour les longs déplacements n'est plus un rêve d'avenir. En effet, il mesure avec une précision de 1 mm. Et grâce à une installation simple et à une utilisation conviviale, des économies peuvent être réalisées dans plusieurs domaines.

accroche superwise
Tech up
  • Précision de mesure extrêmement élevée (à 1 mm près) grâce à un système de mesure de déplacement innovant
  • Très léger
  • Contrôle intégré de l'usure de la chaîne d'énergie (en option)
  • Complément pour autoglide 5
  • Le système de mesure de la course est livré en tant qu'ensemble avec un soutien de montage, ce qui signifie qu'aucun alignement n'est nécessaire.
  • Remplace dans de nombreux cas un système de positionnement classique
Baisse des coûts
  • Prix d'achat abordable
  • Rapide à installer, donc faibles coûts d'installation
Preuve
  • Le nouveau système de mesure du déplacement permet d'obtenir une précision de mesure élevée allant jusqu'à 1 mm.
Durabilité
  • Longue durée de vie grâce à une robustesse exceptionnelle
  • Pas besoin de remplacer les chaînes complètes, le système est fourni en tant qu'unité avec soutien de montage

Mise en œuvre réussie de l'entretien prédictive

Éviter les temps d'arrêt, prolonger la durée de vie

i.Cee dans une station de lavage de trains

Applications clients dans le monde entier

Exemples d'i.Sense EC.P dans la vue d'ensemble

Vous déterminez les modalités de transfert et d'accès aux données

i.Cee:local

i.Cee:local

i.Cee:nuage

i.Cee:nuage

Acquisition de données de machines intelligentes ...

Le nouveau portail i.Cee

Document de présentation technique sur l'optimisation de l'efficacité globale des équipements (OEE)

Document de présentation technique sur les plastiques intelligents
  • ce que signifie la surveillance des conditions (i.Sense) sur le site Web igus®
  • Ce que signifie l'entretien prédictive igus® (i.Cee)
  • Quelle est la technologie sous-jacente aux deux systèmes
  • Ce que les deux systèmes offrent à l'approvisionnement énergétique industriel

Information ...

Catalogue d'actualités : 2023 smart plastics news

... Essayez-le ...

... Réaliser

Achetez les nouvelles smart plastics dans la boutique en ligne d'igus