news 2024 : les couronnes d'orientation PRT à l'honneur

igus® PRT couronnes d'orientation

votre guide des nouveaux produits passionnants de 2024!

Couronnes d'orientation PRT en bois

PRT-02-30-WPC | Combinaison bois-plastique

Étude de produits pour des solutions de roulements économiques en iglide® J éléments de glissement et tôles d'aluminium ou d'acier inoxydable

Bague d'écartement de l'outillage

Facilement personnalisable grâce à l'espacement librement choisi

Outillage avec mécanisme de verrouillage
  • Force de maintien maximale du boulon de verrouillage 350N
  • Conception compacte et robuste
  • Fait partie du système modulaire de la série PRT-04

Couronnes d'orientation en acier inoxydable avec éléments de glissement A181

PRT-04 FDA

PRT-01 avec couple réglable

PRT-01

L'outillage pour salles sèches / salles blanches

PRT-04 CR

Profil bas avec des dimensions personnalisées de l'outillage PRT-04

PRT-01-700

Couronne d'orientation avec un diamètre intérieur de 700 mm

PRT-01-700

Couronne d'orientation de l'outillage avec une teneur en regranulés d'au moins 97%.

PRT ECO

La salle blanche PRT selon ISO14644-1 Classe 3 / 4

PRT-04-100-CR

Couronne d'orientation optimisée avec une nouvelle conception

iglidur PRT-05-15-PC

Éléments coulissants universels

Éléments coulissants universels
Document de présentation technique

Document de présentation technique gratuit

Ordinateur portable avec site Web igus

PRT Expert - configurateur

FAQ SUR L'OUTILLAGE

FAQ