Change Language :

Très résistant à l'usure et au feu
Avec la norme DIN EN 45545, le nouveau matériau iglide® RW250 répond aux exigences strictes de la technologie ferroviaire en matière de protection contre l'incendie. En outre, la formulation du matériau a été optimisée pour une résistance totale à l'usure et à l'offre d'excellentes propriétés de roulement dans de nombreuses applications.

Nous avons développé iglide® RW250 à cette fin
Les exigences de sécurité les plus élevées s'appliquent aux véhicules de transport public pour le trafic local et longue distance. L'une d'entre elles est la norme de protection contre l'incendie DIN EN 45545 pour les véhicules ferroviaires.
Les paliers lisses, utilisés dans les nombreux mécanismes des sièges, des leviers, des volets et des portes, doivent répondre à ces exigences afin de ne pas mettre en danger les passagers le cas échéant.
Ces spécifications strictes - tout à fait légitimes - posent de grands défis pour le développement des matériaux dans la technologie des roulements. En plus du matériau pour palier lisse iglide® RW370 déjà établi dans l'industrie, nous avons développé un matériau encore plus rentable et résistant à l'usure dans la gamme des charges moyennes, appelé iglide® RW250 .
Notre expert vous présentera le produit et vous expliquera brièvement ses avantages.