Image de la gestion de la relation client

Module rotatif - angle de rotation jusqu'à 6480°.


Tech up

  • Le module rotatif peut être équipé de n'importe quel type de câble.

Coût réduit

  • Pas de bague collectrice
  • Rentabilité en cas de réparation (remplacement des composants individuels possible)
  • Peut être adapté aux évolutions technologiques par un simple remplacement des câbles utilisés.

Épreuve

Durabilité

  • Le remplacement des câbles ne signifie pas que l'ensemble du
    l'ensemble du système.
  • Recyclage gratuit de la chaîne d'énergie intégrée grâce au programme igus chainge

Données techniques

  • Longueur totale :longueur du câble du module rotatif + saillie FE (source de connexion)
  • Exemple :GRC.250.11.01 ➔ Longueur totale du câble : 3,3m + 5m (projection FE) = 8,3 mètres
N° de pièceDiamètre du câbleAngle de rotationLongueur nécessaire du câble du module rotatif
GRC.250.08.015 mm - 8 mm6480°4,5m
GRC.250.11.018 mm - 11 mm4320°3,3m
GRC.250.15.0111 mm - 15 mm 2160°2,4m

Exemple d'application avec des modules rotatifs

Palier à pont

Exemple d'application du module rotatif

Autres applications de la chaîne énergétique

Applications des chaînes énergétiques

Autres modules rotatifs

Modèles CAO des modules rotatifs

CAO 3D pour modules rotatifs

Nouvelles de la chaîne électronique 2020

Aperçu des nouvelles chaînes électroniques 2020

Vous pourriez également être intéressé par ce qui suit

10 conseils pour un approvisionnement durable en énergie tournante

10 idées pour l'approvisionnement en énergie rotative